22630.0233
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位銷
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/locating_pins/22630-3.prj},{NB=22630.0233},{PN=22630.0233},{TYPE=1},{TYPE1=2},{MA=鋼},{CO=0.73,0.75,0.79,0.00},{ROHS=YES},{QU=7850},{D1=25.0},{L1=25.0},{B=0.0},{D2=12.0},{L2=18.0},{D3=6.0},{D4=10.0},{L3=9.0},{D5=5.2},{L4=5.1},{D6=5.0},{L5=19.0},{DIM1=12.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22630-3 - 頭錐形(帶螺絲孔)
明細表
22630.0233
品號
22630.0233
22630.0233
材質
鋼
綠色檢驗
YES
D1
25.0
25.0
mm
L1
25.0
25.0
mm
B
0.0
0.0
mm
D2
12.0
12.0
mm
L2
18.0
18.0
mm
D3
6.0
6.0
mm
D4
10.0
10.0
mm
L3
9.0
9.0
mm
D5
5.2
5.2
mm
L4
5.1
5.1
mm
D6
5.0
5.0
mm
L5
19.0
19.0
mm
定位孔
12.0
12.0
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型