目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
EZF-3010-23 mm
Thomson Linear
滚珠丝杆
末端支撑
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/ball_screws/supports/ezf_nook_mm.prj},{NB=EZF-3010-23_mm},{BORE=0.394},{MODEL=2},{AX=0.723},{EX=0.806},{A=2.000},{B=2.600},{C=2.000},{D=0.266},{G=1.330},{H=1.090},{J=0.710},{L=1.496},{LMINOR=1.460},{M=0.190},{COVERGAP=0.020},{DCBORE=0.440},{CAPBCD=1.750},{CAPANGLE=20},{D5=0.314},{D1=0.190},{D10=0.156},{D100=0.440},{DEPTH=0.280},{Q=0.130},{BEARINGWIDITH=0.277},{CAPWIDITH=0.126},{BORE1=0.276},{AA=2.500},{T=3.700},{U=0.375},{Y=1.810},{AK=1.503},{AJ=2.625},{D01=0.190},{S=0.125},{KEYHEIGHT=0.313},{Y1=2.100},{SMTD1=1.160},{AA1=2.500},{W=0.880},{D2=2.625},{TAP=0.190},{AK1=1.503},{U1=0.500},{S1=0.125},{Q1=0.130},{BW=0.266},{CW=0.160},{D11=1.688},{CH=0.037},{DX=0.748},{CHX=0.013},{LX=1.910},{R=1.625},{DR=1.473},{RS=0.250},{XX=0.070}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 50
HELP_VARIABLE
公司
Thomson Linear
描述
EZF Nook - MM - Thomson - Ball Screws
明细表
EZF-3010-23_mm
Part Number
EZF-3010-23
EZF-3010-23
Bore
0.394
0.394
英寸
TYPE
Y2
Y2
MODEL
2
2
Spacer Location
0.723
0.723
英寸
Spacer Location Revers
0.806
0.806
英寸
A
2.000
2.000
英寸
B
2.600
2.600
英寸
C
2.000
2.000
英寸
D
0.266
0.266
英寸
G
1.330
1.330
英寸
H
1.090
1.090
英寸
J
0.710
0.710
英寸
L
1.496
1.496
英寸
L.Minor
1.460
1.460
英寸
M
0.190
0.190
英寸
Cover Gap
0.020
0.020
英寸
D. cBore
0.440
0.440
英寸
Cap. BCD
1.750
1.750
英寸
Cap Angle
20
20
D5
0.314
0.314
英寸
D1
0.190
0.190
英寸
D10
0.156
0.156
英寸
Cover
U
U
Cover Diam
U
U
Cover Holes
U
U
Cap Screws
U
U
Chamfer1
U
U
Cap Hex
U
U
C Bore
S
S
Single Bearing
S
S
D100
0.440
0.440
英寸
Depth Bore
0.280
0.280
英寸
Q
0.130
0.130
英寸
Bearing Widith
0.277
0.277
英寸
Cap Widith
0.126
0.126
英寸
Bore1
0.276
0.276
英寸
Motor Mount
S
S
$STATE
S
S
KeyWay
S
S
C56
S
S
Mount56C
S
S
aa
2.500
2.500
英寸
T
3.700
3.700
英寸
U
0.375
0.375
英寸
Y
1.810
1.810
英寸
AK
1.503
1.503
英寸
Motor Mount Tap
S
S
AJ
2.625
2.625
英寸
D01
0.190
0.190
英寸
S
0.125
0.125
英寸
KeyHeight
0.313
0.313
英寸
Small Mount
U
U
Small Mount Tube
U
U
Small Mount Flange
U
U
Y1
2.100
2.100
英寸
Small Mount Tube D1
1.160
1.160
英寸
AA1
2.500
2.500
英寸
W
0.880
0.880
英寸
D2
2.625
2.625
英寸
Tap
0.190
0.190
英寸
AK1
1.503
1.503
英寸
U1
0.500
0.500
英寸
S1
0.125
0.125
英寸
State1
U
U
Single Bearing
S
S
Q1
0.130
0.130
英寸
Bearing Widith
0.266
0.266
英寸
Cap Widith
0.160
0.160
英寸
D11
1.688
1.688
英寸
CH
0.037
0.037
英寸
DX
0.748
0.748
英寸
CHX
0.013
0.013
英寸
LX
1.910
1.910
英寸
R
1.625
1.625
英寸
DR
1.473
1.473
英寸
RS
0.250
0.250
英寸
XX
0.070
0.070
英寸
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型