SVN4-M25/01
ABB Installation Products
PMA
5 ZUBEHOER
PMA Dichtungen
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/pma/5_zubehoer/pma_dichtungen/_svn4-m63.prj},{NB=SVN4-M25/01},{TYPE=M25/01},{IDNR=_SVN4-M25_01},{ITEM=SVN4-M25/01},{M=M25 x 1.5},{AD=31.0},{B=1.5},{ID=25.000},{IP68=in PMAFIX fittings: already existing / bereits vorhanden},{MAT=NBR mit Aramidfasern verstärkt (asbestfrei)},{INFO=click here PDF document}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
SVN4 M IP68 - Flachdichtung
Bill of material
SVN4-M25/01
Cat. No.
SVN4-M25/01
SVN4-M25/01
Thread
M25/01
M25/01
passend zu Gewinde metrisch
M25 x 1.5
M25 x 1.5
Aussen-Ø
31.0
31.0
mm
Breite
1.5
mm
PMAFIX IP68
in PMAFIX fittings: already existing / bereits vorhanden
Kunststoff
NBR mit Aramidfasern verstärkt (asbestfrei)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型