NVEZ-M253V-11
ABB Installation Products
PMA
4 EMVFIX
Anschlussarmaturen
Metrisch-Gewinde
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/pma/4_emvfix/anschlussarmaturen/metrisch-gewinde/_vez-m638v-14.prj},{NB=NVEZ-M253V-11},{TYPE=M253V-11},{IDNR=_VEZ-M253V-11},{BLACK=NVEZ-M253V-11},{M=M25 x 1.5},{NW=23},{GL=11},{K=11.0 - 16.0},{L=78.5},{AD=37.0},{ID=16.0},{SW=34},{SW2=27},{E=37.0},{MAT=PA6 / Ms},{INFO=click here PDF document},{GAD2=25.0},{KD=16.0},{SH=32.2},{A2=35.5},{GF1=1.0},{GF3=0.5},{VR=1.0},{GF2=0.5},{GAD=25.0},{GKD=23.2},{GKD2=23.2},{ET=37.0},{RD=28.5},{HV=6.2},{I=12.1},{LA=23.0},{SWL2=3.5},{SWL=17.5},{E2=30.0},{L2=56.0},{DR=1.5},{P=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
VEZ IP68 - gerade Zugentlastung Jacob
Bill of material
NVEZ-M253V-11
Cat. No.
NVEZ-M253V-11
NVEZ-M253V-11
Thread - Thread Length
M253V-11
M253V-11
Gewinde metrisch
M25 x 1.5
M25 x 1.5
Nennweite
23
23
Gewinde-Laenge
11
11
mm
Klemmbereich
11.0 - 16.0
11.0 - 16.0
mm
Laenge
78.5
78.5
mm
Modul-Ø
37.0
37.0
mm
Lichte Weite
16.0
16.0
mm
Schluesselweite
34
34
mm
Schluesselweite 2
27
27
mm
Eckmass SW
37.0
37.0
mm
Kunststoff
PA6 / Ms
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型