NVNV-M253-7
ABB Installation Products
PMA
1 PMAFIX
Anschlussarmaturen Metallgewinde
Metrisch-Gewinde
VN Gerade
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_metallgewinde/metrisch-gewinde/vn_gerade/_vnv-m638-14_metal.prj},{NB=NVNV-M253-7-0},{IDNR=_VNV-M253-7_metal},{TYPE=M253-7},{COLOR=B},{BLACK=NVNV-M253-7},{GREY=MVNV-M253-7},{M=M25 x 1.5},{NW=23},{GL=7},{SEALING=0},{L=50.0},{AD=37.0},{FD=39.0},{ID=18.5},{SW=36},{MAT= PA6 / Ms},{INFO=click here PDF document},{A2=35.5},{SWL=11.5},{GAD=25.0},{GID=19.000},{DI=0},{GKD=23.2},{RD=28.5},{HV=6.2},{I=12.1},{GF1=1.0},{GF3=0.5},{VR=1.0},{FB=5.5},{GF2=0.5},{SWA=39.0},{ET=37.0},{LA=23.0},{E=32.2},{SVNA1=35.0},{P=1.500},{ORS=2.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
VNV Metall IP68 - Anschlussarmatur
Bill of material
NVNV-M253-7
Cat. No.
NVNV-M253-7
NVNV-M253-7
Thread - Thread Length
M253-7
M253-7
Color
Black
Grey
Black
Grey
Gewinde metrisch
M25 x 1.5
M25 x 1.5
Nennweite
23
23
Gewinde-Laenge
7
7
mm
Gewinde
Flach
ORing
Flach
ORing
Laenge
50.0
50.0
mm
Modul-Ø
37.0
37.0
mm
Flansch-Ø
39.0
39.0
mm
Lichte Weite
18.5
18.5
mm
Schluesselweite
36
36
mm
Kunststoff
PA6 / Ms
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型