BKBH-M253
ABB Installation Products
PMA
0 PMAFIX Pro
Anschlussarmaturen Polyamidgewinde
Metrisch-Gewinde
KBH 90 Bogenwinkel
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/pma/0_pmafixpro/anschlussarmaturen_polyamidgewinde/metrisch-gewinde/kbh_90_bogenwinkel/_kbh-m638.prj},{NB=BKBH-M253},{IDNR=_KBH-M253},{TYPE=M253},{COLOR=B},{BLACK=BKBH-M253},{GREY=SKBH-M253},{M=M25 x 1.5},{NW=23},{GL=12},{L=59.5},{H=92.0},{AD=43.0},{FD=35.0},{ID=16.0},{R=35.0},{SW=26},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{GAD=25},{IDZ=26.0},{AZ=5.0},{RX=34.3},{ADF=28.0},{GKD=23.20},{GIL=10.0},{A2=40.5},{RD=29.0},{GF1=1.0},{VR=1.0},{FB=2.0},{LA=9.5},{ET=39.5},{SVNA=35.0},{SWR=44.0},{SWL=12.0},{SWV=2.0},{LM=43.0},{RB=2.0},{RP=48.5},{RR=7.0},{P=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
KBH IP69K - Anschlussarmatur
Bill of material
BKBH-M253
Cat. No.
BKBH-M253
BKBH-M253
Thread - Thread Length
M253
M253
Color
Black
Grey
Black
Grey
Gewinde metrisch
M25 x 1.5
M25 x 1.5
Nennweite
23
23
Gewinde-Laenge
12
12
mm
Laenge
59.5
59.5
mm
Hoehe
92.0
92.0
mm
Modul-Ø
43.0
43.0
mm
Flansch-Ø
35.0
35.0
mm
Lichte Weite
16.0
16.0
mm
Bogen-Radius
35.0
35.0
mm
Schluesselweite
26
26
mm
Kunststoff
PA 6
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型