CI08-90-K3C
ABB Installation Products
Harnessflex
Interfaces
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/harnessflex/interfaces/kostal_hinged_90_elbow.prj},{NB=CI08-90-K3C},{CN=CI08-90-K3C},{SIZEANC=08},{SIZEANW=7.5},{B=27.4},{C=31.4},{D=19.5},{E=10},{C1=31.4},{NC=8},{NW=7.5},{Z=2},{A=26.483},{A1=18.125},{A2=8.000},{A3=6.600},{AX=5.525},{B1=29.700},{B2=28.700},{B3=7.334},{BX=1.600},{T=6.100},{F=7.350},{D1=6.450},{D2=8.025},{DX=5.750},{R=9.625},{R1=8.025},{R2=6.800},{RX=6.800},{RY=6.600},{J=9.650},{H=5.733},{H1=4.400},{HX=5.000},{HX1=4.500},{E1=22.850},{E2=14.200},{G=1.500},{G1=1.451},{GX=1.400},{O=7.500},{HY=3.000},{HY1=3.000},{EX=2.500},{K1=13.500},{K2=2.451},{FY=12.475},{DIA=11.200},{DA=5.100},{DA1=5.625},{AB1=0.708},{AB2=7.163},{AD1=7.750},{AD2=6.500},{AR=0.684},{RA=5.600},{RH=6.335},{F1=17.052},{F2=11.200},{FH=5.598}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Kostal Hinged 90 Elbow
Bill of material
CI08-90-K3C
Cat. No.
CI08-90-K3C
CI08-90-K3C
A Conduit Size (NC)
08
08
mm
A Conduit Size /NW)
7.5
7.5
mm
B
27.4
mm
C
31.4
31.4
mm
D
19.5
mm
E
10
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型