GUAX36-TB
ABB Installation Products
Conduit and Cable Fittings
Conduit Outlet Boxes Explosion-Proof, Dust-Ignition-Proof
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/fittings/conduit_outlet_box_ep/guax_asmtab.prj},{NB=GUAX36-TB},{CN=GUAX36-TB},{CNH=36},{HS=1},{A=2.313},{B=3.500},{TDMIN=0.935},{TDMAX=1.035},{CIC=16.0},{L=5.500},{L2=3.275},{L3=2.932},{H=0.720},{H2=0.390},{H3=0.560},{T=3.125},{AA=1.750},{BB=1.310},{CC=1.080},{DD=1.056},{EE=0.700},{FF=0.160},{HH=1.371},{JJ=0.985},{TT=1.315},{PPATH=parts/guax_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
GUAX - Conduit Outlet Boxes
Bill of material
GUAX36-TB
Cat. No.
GUAX36-TB
GUAX36-TB
Hub Size
1
1
Inch
A
2.313
2.313
Inch
B
3.500
3.500
Inch
C
1.000
1.000
Inch
D
3.263
3.263
Inch
Throat Dia. Min.
0.935
0.935
Inch
Throat Dia. Max.
1.035
1.035
Inch
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型