CLM60-M-880-N-H-N-N-D06-S03
THK
直线电机引动器
CLM60 (在中国不提供)
Powered by
CAD模型選擇
{thk/linear_motor_actuator/clm60/clm60_m_asmtab.prj},{NB=CLM60-M-880-N-H-N-N-D06-S03-(0-0)},{IDNR=},{NMN=CLM60},{NOS=},{MT=M : M type},{AL=880},{COVER=N},{LE=H : LIDA487},{SENSOR=N},{CC=N},{PC=D06},{SC=S03},{POS1=0},{POS2=0},{ALX1=880,1120,1360,1600,1840,2080,2560,3040,3520,4000},{ALX2=1120,1360,1600,1840,2080,2560,3040,3520,4000},{VER=2},{MTX=M},{PPATH=../assemblies/clm60_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
CLM60 M type (在中国不提供)
明细表
CLM60-M-880-N-H-N-N-D06-S03
Nominal Model No.
CLM60
Number of Sliders
No symbol : 1 Slider
2 : 2 sliders
No symbol : 1 Slider
2 : 2 sliders
Motor Type
M : M type
Actuator length
880
1120
1360
1600
1840
2080
2560
3040
3520
4000
880
1120
1360
1600
1840
2080
2560
3040
3520
4000
mm
Cover
N : without Cover
A : with Cover
N : without Cover
A : with Cover
Linear Encoder
H : LIDA487
Sensor
N : No sensor
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (3pcs.)
N : No sensor
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (3pcs.)
Cable Carrier
N : No cable carrier
B2 : TKQ15H28E36R60
C : TKP18H14-30W40R50TC
G1 : E6.52.040.075.0
N : No cable carrier
B2 : TKQ15H28E36R60
C : TKP18H14-30W40R50TC
G1 : E6.52.040.075.0
Power Cable
D06
D08
D13
D18
D06
D08
D13
D18
Serial Cable
S03
S05
S10
S15
S03
S05
S10
S15
Position of 1st slider
mm
Enter value for POS1
Position of 1st slider
mm
cm
inch
ft
確定
Position of 2nd slider
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型