PCT20R-06N-0050-L-TL-L-M05-D00-DC-F3
THK
电动引动器
Press series
PCT
with Motor
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/press_series/pct/with_motor/pct20r_50w_asmtab.prj},{NB=PCT20R-06N-0050-L-TL-L-M05-D00-DC-F3(5)},{MODEL=PCT20R},{LEAD=06N : 6mm},{ST=50},{OP=L},{CON=TL : TLC},{MD=L},{MO=M05},{OT=D00},{PS=DC : DC24V},{CT=F3},{POS=5},{LEADX=06N},{CONX=TL},{PSX=DC},{PPATH=assemblies/pct20r_50w_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
PCT20R 50W
明细表
PCT20R-06N-0050-L-TL-L-M05-D00-DC-F3
公称型号
PCT20R
导程
06N : 6mm
行程
50.000
100.000
150.000
200.000
50.000
100.000
150.000
200.000
mm
附件
L : Left
D : Down
R : Right
L : Left
D : Down
R : Right
控制器
TL : TLC
Direction of Motor Cable
L : Left
U : Up
D : Down
L : Left
U : Up
D : Down
Motor Output
M05 : 50W
M05B : 50W with brake
M05 : 50W
M05B : 50W with brake
原点方式
D00
R00
D00
R00
Amplifier Voltage
DC : DC24V
电缆种类、长度
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
Position of Rod
mm
Enter value for POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
確定
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型