ES6-06-0050B-TL/M05R-D00-F3
THK
电动引动器
经济系列
ES series
ES - with motor
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/economy_series/es_series/with_motor/type_es6_tlc_asmtab.prj},{NB=ES6-06-0050B-TL/M05R-D00-F3(0-MR)},{MODEL=ES6},{BS=06},{ST=50},{DC=B},{C=TL : TLC controller},{MD=-MR},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{TM=M05},{DOM=R},{OT=D00},{CT=F3},{PS=0},{X=4},{XX=ES6},{PPATH=../../es/type_es_tlc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
ES6 - Direct mount, TLC controller
明细表
ES6-06-0050B-TL/M05R-D00-F3
公称型号
ES6
滚珠丝杠导程
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
行程
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
mm
Design Code
B
控制器
TL : TLC controller
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
安装
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
Sensor Rail Direction
No
L : Left
R : Right
No
L : Left
R : Right
Sensor Type
-
-
Motor Output
M05 : 50W
M05B : 50W with brake
M05 : 50W
M05B : 50W with brake
Direction of Motor Cable
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
原点方式
D00
R00
D00
R00
电缆种类、长度
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
滑座位置
mm
Enter value for PS
滑座位置
mm
cm
inch
ft
確定
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型