KSF8RU-20-0050-0-WV-11M-MR
THK
电动引动器
紧凑系列
KSF
KSF - without Motor non cover type
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/compact_series/ksf/without_motor_non_cover_type/ksf8ru_without_motor_asmtab.prj},{NB=KSF8RU-20-0050-0-WV-11M-MR(0)},{MODEL=KSF8RU},{BSL=20},{ST=50},{M=0},{MB=WV},{MSD=11},{MFM=M : Friction fixing},{MOTD=MR},{CC=},{TH=},{POS=0},{PPATH=assemblies/ksf8ru_without_motor_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
KSF8RU - Motor warp
明细表
KSF8RU-20-0050-0-WV-11M-MR
Model No.
KSF8RU
Ball Screw Lead
20 : 20mm
40 : 40mm
20 : 20mm
40 : 40mm
Stroke
mm
Enter value for ST
Stroke
mm
cm
inch
ft
確定
Motor
0 : No Motor
1 : without Motor
0 : No Motor
1 : without Motor
Motor Bracket
WV
WY
WV
WY
Motor shaft dia.
11 : 11mm
14 : 14mm
11 : 11mm
14 : 14mm
Motor fixing method
M : Friction fixing
Motor direction
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MD : Bottom side motor wrap
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MD : Bottom side motor wrap
Tapping holdes
No symbol : No
T : with Tapping holes
No symbol : No
T : with Tapping holes
Position of Slider
mm
Enter value for POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
確定
comment
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型