KSF4-10-0050-TH/M10RD00D1
THK
电动引动器
紧凑系列
KSF
KSF - with Motor Full cover type
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/compact_series/ksf/with_motor/ksf4_with_motor_asmtab.prj},{NB=KSF4-10-0050-TH/M10RD00D1(0)},{MODEL=KSF4},{BSL=10},{ST=50},{C=TH : THC},{MB=AP},{TH=},{CC=},{SRD=-R},{SE=},{TM=M10},{MD=R},{OT=D00},{AV=D1},{CTL=},{POS=0},{XX=KSF4},{PPATH=assemblies/ksf4_with_motor_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
KSF4 - Direct mount, THC controller
明细表
KSF4-10-0050-TH/M10RD00D1
公称型号
KSF4
滚珠丝杠导程
10 : 10mm
16 : 16mm
10 : 10mm
16 : 16mm
行程
mm
Enter value for ST
行程
mm
cm
inch
ft
確定
控制器
TH : THC
Tapping holes
No symbol : No
T : with Tapping holes
No symbol : No
T : with Tapping holes
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
Motor output
M10 : 100W
M10B : 100W with brake
M10 : 100W
M10B : 100W with brake
Direction of Motor Cable
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
Origin type
D00
R00
D00
R00
Amplifier Voltage
D1 : 100V
D2 : 200V
D1 : 100V
D2 : 200V
电缆种类、长度
No symbol : No
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
No symbol : No
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
Position of Slider
mm
Enter value for POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
確定
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型