目錄: SXQD
Created: 06.09.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SXQD
MID1610
SXQD
执行元件
迷你气缸系列
MID MIJ MICD MICJ
Powered by
CAD模型選擇
{sxqd/actuating_element/mini_cylinder_series/mi_series-1/mi_asmtab.prj},{NB=MID1610_0},{MODEL=MID},{BORE=16},{STROKE=10},{POS=0},{AS=0},{MC=},{FT=},{TPC=},{AB=38},{AD=12.5},{D=6},{DA=21},{E=M6x1},{E1=6},{E2=1.00},{EB=16},{F=10},{FA=5.0},{G=22},{GA=6},{H=5},{M=M16x1.5},{M1=16},{M2=1.50},{MA=17},{P=M5x0.8},{P1=5.000},{P2=0.800},{R=22.0},{AB1=0},{AD1=0},{AE1=42},{AF1=32},{AH1=20},{AK1=13},{AL1=14},{AP1=5.5},{AQ1=6},{AT1=2.5},{A2=8},{B2=6},{C2=38},{D2=58},{EE2=25},{BB3=3.0},{BC3=26},{BE3=52},{BF3=40},{BP3=5.5},{B=20.0},{PPATH=assemblies/mi_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SXQD
描述
MI - 不锈钢迷你气缸
明细表
MID1610
型号
MID:迷你气缸(双轴复动型)
MIJ:迷你气缸(双轴复动行程可调型)
MICD:迷你气缸(双轴复动缓冲可调型)
MICJ:迷你气缸(双轴复动行程可调缓冲可调型)
MID:迷你气缸(双轴复动型)
MIJ:迷你气缸(双轴复动行程可调型)
MICD:迷你气缸(双轴复动缓冲可调型)
MICJ:迷你气缸(双轴复动行程可调缓冲可调型)
缸径
16
16
mm
STROKE
10
15
20
25
30
40
50
60
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
10
15
20
25
30
40
50
60
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
mm
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
调整行程
0
0
mm
磁石代号
空白:不附磁石
S:附磁石
空白:不附磁石
S:附磁石
固定型式
空白:无安装附件
FA:前法兰连接板
LB:轴向固定架
TC:中间耳轴支架
空白:无安装附件
FA:前法兰连接板
LB:轴向固定架
TC:中间耳轴支架
牙型代码
空白:PT牙
G:G牙
T:NPT牙
空白:PT牙
G:G牙
T:NPT牙
AB
38
38
mm
AD
12.5
12.5
mm
D
6
6
mm
DA
21
21
mm
E
M6x1
M6x1
mm
EB
16
16
mm
F
10
10
mm
FA
5.0
5.0
mm
G
22
22
mm
GA
6
6
mm
H
5
5
mm
M
M16x1.5
M16x1.5
mm
MA
17
17
mm
P
M5x0.8
M5x0.8
mm
R
22.0
22.0
mm
AB1
0
0
mm
AD1
0
0
mm
AE1
42
42
mm
AF1
32
32
mm
AH1
20
20
mm
AK1
13
13
mm
AL1
14
14
mm
AP1
5.5
5.5
mm
AQ1
6
6
mm
AT1
2.5
2.5
mm
A2
8
8
mm
B2
6
6
mm
C2
38
38
mm
D2
58
58
mm
EE2
25
25
mm
BB3
3.0
3.0
mm
BC3
26
26
mm
BE3
52
52
mm
BF3
40
40
mm
BP3
5.5
5.5
mm
B
20.0
20.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型