STL25F-M-TS4.5-N10
(株)成一机工
小型精密联轴器
STL
STL-F
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/stl/safety_stl-f/stl25f-m.prj},{NB=STL25F-M-TS4.5-N100(0No Tap)},{PN=STL25F-M},{TR=4.5},{COL=Red},{NS=6},{D=54.0},{L=95.6},{TL=N},{D2=10.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=No Tap},{DD2=31.000},{L5=0.0},{F=6.3},{SZ=M5},{SZM=5.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=29.00},{NT=22},{MT=44},{MRPM=7500},{MOI=2.5 x 10^-4},{TW=11000},{MASS=560},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.25},{CLS=},{DDL=4.9},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=6.0},{LC1=8.150},{LB=35.600},{DA=70.000},{DG=74.000},{K=34.800}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
STL25F-M - 安全联轴器
明细表
STL25F-M-TS4.5-N10
产品编号
STL25F-M
扭矩范围
[N.m]
线圈弹簧色
Red
盘簧
6
外径
54.0
长度
95.6
扭矩极限
Set Screw Type
A.P Lock Type
Set Screw Type
A.P Lock Type
内径2
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
键槽2
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度2
0.0
0.0
键槽高度2
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型