STL150-M-TS30-C20xN15
(株)成一机工
小型精密联轴器
STL
STL
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/stl/safety_stl/stl150-m.prj},{NB=STL150-M-TS30-C200xN150-(005No TapNo Tap)},{PN=STL150-M},{TR=30},{SH=Cylinder},{COL=Green},{NS=5},{D=88.0},{L=144.9},{L1=29.7},{D1=20.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=No Tap},{TL=N},{D2=15.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=No Tap},{DD2=55.000},{L5=MIN},{F=10.0},{SZ=M8},{SZM=8.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=45.00},{NT=75},{MT=150},{MRPM=7000},{MOI=1.6 x10^-3},{TW=40000},{MASS=1800},{DC=1\"},{EC=0.02},{ENDP=±0.4},{CLS=},{DDL=9.9},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=20.0},{LC1=7.850},{LB=49.100},{DA=100.000},{DG=125.000},{K=69.800},{MM=26.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
STL150-M - 安全联轴器
明细表
STL150-M-TS30-C20xN15
产品编号
STL150-M
扭矩范围
形状
气缸类型
线圈弹簧色
Green
盘簧
5
外径
88.0
长度
144.9
L1
29.7
内径1
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.136
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
38.000
40.000
42.000
45.000
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.136
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
38.000
40.000
42.000
45.000
键槽1
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度 1
0.0
0.0
键槽高度1
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
扭矩极限
Set Screw Type
A.P Lock Type
Set Screw Type
A.P Lock Type
内径2
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
键槽2
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度2
0.0
0.0
键槽高度2
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型