SRGS-25C-8x8
(株)成一机工
小型精密联轴器
SRGS
SRGS-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/srgs/srgs-c/srgs_25c.prj},{NB=SRGS-25C-8x8(00-00)},{PN=SRGS-25},{D=25.0},{L=25.0},{L1=11.5},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=6.3},{F=6.0},{SZ=M3},{SZM=3.0},{C=0.4},{S1=7.8},{S2=1.0},{S1D=35.0},{S1C=37.0},{BL=8.40},{BD=5.90},{BD1=3.30},{BH=3.80},{HB=4.50},{HS=2.50},{DD=3.00},{NT=4},{MT=18,000},{MI=3.5x10^-6},{MASS=36}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SRGS-25C - Rigid Coupling(Stainless Steel Body)
明细表
SRGS-25C-8x8
产品编号
SRGS-25C
紧固方法
通用夹具类型
外径
25.0
长度
25.0
L1
11.5
内径
8.000
9.000
9.525
10.000
8.000
9.000
9.525
10.000
键槽1
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度 1
0
0
键槽高度1
分割 1
积分型
分割型
积分型
分割型
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
内径
8.000
9.000
9.525
10.000
8.000
9.000
9.525
10.000
键槽2
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度 2
0
0
键槽高度2
分割 2
积分型
分割型
积分型
分割型
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型