SRG-53-12x12
(株)成一机工
小型精密联轴器
SRG
SRG-S
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/srg/srg-s/srg-53.prj},{NB=SRG-53-12x12(00-00)},{PN1=SRG-53},{PN=SRG-53},{FM=},{D=53.0},{L=66.0},{L1=32.0},{D1=12.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=12.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L3=8.9},{F1=15.5},{SZ=M8},{SZM=8.0},{C=0.6},{S1=15.0},{S2=1.3},{S1D=50.0},{S1C=52.7},{BL=19.50},{BD=11.00},{BD1=6.40},{BH=6.00},{HB=7.00},{HS=5.00},{DD=14.00},{NT=25},{MRPM=8,000},{MI=1.4x10^-4},{MASS=316},{DC=24.3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SRG-53 - Rigid Coupling
明细表
SRG-53-12x12
产品编号
SRG-53
SRG-53
紧固方法
Set Screw type
Set Screw type
外径
53.0
长度
66.0
内径
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
键槽1
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
键槽宽度 1
0
0
键槽高度1
内径
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
键槽2
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
键槽宽度 2
0
0
键槽高度2
正常扭矩
25
N.m
最大RPM
8,000
min^-1
惯性矩
1.4x10^-4
kg.m^2
块
316
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型