SRBS-12C-3x3
(株)成一机工
小型精密联轴器
SRB
SRBS-C
SRBS-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/srb/srbs-c/srbs-c/srbs_12c.prj},{NB=SRBS-12C3x3},{PN=SRBS-12C},{FM=Clamp type},{D=12.7},{L=19.0},{L1=5.0},{F=2.5},{D1=3.000},{K1=No Keyway},{KB1=0},{KT1=0.0},{D2=3.000},{K2=No Keyway},{KB2=0},{KT2=0.0},{DC=5.70},{L3=5.0},{F1=2.1},{SZ=M2},{SZM=2.0},{C=0.3},{FS=0.60},{FSB=6.4},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BL=7.00},{BD=4.90},{BD1=2.80},{BH=2.50},{HB=1.20},{HS=2.00},{DD=2.50},{NT=0.2},{MT=0.4},{MRPM=32,000},{MI=3.0×10-7},{MASS=65},{TW=13},{DCI=2.5},{EC=0.1},{ENDP=±0.3},{CL=3.150},{SL2=1.100},{SL3=1.200},{SL4=1.100},{SL5=1.760},{SL6=1.100},{SL7=1.200},{SL8=1.100},{GAP=0.440}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SRBS-12C - Radial Beam Coupling / Staninless Sterl Body / Clamp Type
明细表
SRBS-12C-3x3
产品编号
SRBS-12C
紧固方法
Clamp type
外径
12.7
长度
19.0
L1
5.0
内径
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
键槽1
No Keyway
键槽宽度 1
0
键槽高度1
0.0
内径
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
键槽2
No Keyway
键槽宽度 2
0
键槽高度2
0.0
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型