SRBMS-32C-8x8
(株)成一机工
小型精密联轴器
SRB
SRBMS
SRBMS-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/srb/srbms/srbms-c/srbms_32c.prj},{NB=SRBMS-32C-8x8(00-00)},{PN=SRBMS-32C},{FM=Clamp type},{D=31.8},{L=30.0},{L1=11.0},{F=5.4},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{TAP2=},{DC=16.20},{L3=MIN},{F1=4.7},{SZ=M4},{SZM=4.0},{C=0.5},{FS=1.00},{FSB=14.7},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BL=MIN},{BD=MIN},{BD1=MIN},{BH=MIN},{HB=MIN},{HS=MIN},{DD=MIN},{NT=7.6},{MT=7.6},{MRPM=10,000},{MI=2.0×10-5},{MASS=1,300},{TW=140},{DCI=1},{EC=-},{ENDP=±0.15},{CL=7.900},{SL2=2.100},{SL3=3.000},{SL4=2.100},{SL5=6.280},{SL6=1.980},{SL7=2.600},{SL8=1.980},{GAP=0.800}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SRBMS-32C - Radial Beam Coupling / Staninless Sterl Body / Clamp Type / Space-saving Type
明细表
SRBMS-32C-8x8
产品编号
SRBMS-32C
紧固方法
Clamp type
外径
31.8
长度
30.0
L1
11.0
内径
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
键槽1
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
键槽宽度 1
0
0
键槽高度1
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
内径
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
键槽2
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
键槽宽度 2
0
0
键槽高度2
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型