SRB-16C-3x3
(株)成一机工
小型精密联轴器
SRB
SRB-C
SRB-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/srb/srb-c/srb-c/srb-16c.prj},{NB=SRB-16C-3x3(00-00)},{PN=SRB-16C},{FM=Clamp type},{D=16.0},{L=21.5},{L1=6.1},{F=3.0},{D1=3.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=3.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{TAP2=},{DC=6.80},{L3=6.3},{F1=2.3},{SZ=M2.6},{SZM=2.6},{C=0.3},{FS=0.75},{FSB=8.0},{S1D=35.0},{S1C=37.0},{BL=8.40},{BD=5.90},{BD1=3.30},{BH=3.80},{HB=4.50},{HS=2.50},{DD=3.00},{NT=0.7},{MT=0.4},{MRPM=0.8},{MI=30,000},{MASS=2.8×10-7},{TW=75},{DCI=7.2},{EC=2.5},{ENDP=0.15},{CL=4.200},{SL2=1.100},{SL3=1.250},{SL4=1.100},{SL5=1.760},{SL6=1.100},{SL7=1.250},{SL8=1.100},{GAP=0.440}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SRB16C - Radial Beam Coupling / Clamp Type
明细表
SRB-16C-3x3
产品编号
SRB-16C
紧固方法
夹紧类型
外径
16.0
长度
21.5
L1
6.1
内径
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
键槽1
没有键槽
没有键槽
键槽宽度 1
0
0
键槽高度1
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
内径
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
键槽2
没有键槽
没有键槽
键槽宽度 2
0
0
键槽高度2
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型