SOHV-20C-TH-4x4
(株)成一机工
小型精密联轴器
SOH
SOHV
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/soh/sohv-c/soh-v20c_asmtab.prj},{NB=SOHV-20C-TH-4x4(00-00)},{PN=SOHV-20C-TH},{PNO=SOH-20C},{FM=},{D=20.0},{L=25.7},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L1=8.0},{L2=9.0},{L3=MIN},{F=2.8},{SZ=M2.6},{SZM=2.6},{C=0.4},{S1=3.55},{S2=0.8},{S1D=11.0},{S1C=7.2},{BL=8.50},{BD=5.90},{BD1=3.30},{BH=3.80},{HB=4.50},{HS=2.50},{DD=3.00},{NT=4},{MT=18,000},{MI=3.5x10^-6},{MASS=36},{CA=1.2},{T=1.1},{DI=15.0},{UD=4.8},{UB=3.0},{OD=12.350},{ID=5.0},{R=14.400},{RX=9.780},{RY=9.780},{PPATH=../soh_c/soh-c_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SOHV-20C-TH - 奥德姆联结
明细表
SOHV-20C-TH-4x4
产品编号
SOHV-20C-TH
紧固方法
通用夹钳类型
通用夹钳类型
D
20.0
L
25.7
内径
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
键槽1
没有键槽
没有键槽
键槽宽度 1
0
0
键槽高度1
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
内径2
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
键槽2
没有键槽
没有键槽
键槽宽度 2
0
0
键槽高度2
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型