SOH-43C-8x8
(株)成一机工
小型精密联轴器
SOH
SOH-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/soh/soh_c/soh-43c_asmtab.prj},{NB=SOH-43C-8x8(00-00)},{PN=SOH-43C},{PNO=SOH-43C},{FM=},{D=43.0},{L=52.0},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L1=16.5},{L2=10.0},{L3=MIN},{F=5.8},{SZ=M5},{SZM=5.0},{C=0.5},{S1=4.40},{S2=1.0},{S1D=14.7},{S1C=9.7},{BL=11.00},{BD=7.40},{BD1=4.40},{BH=5.00},{HB=5.00},{HS=3.00},{DD=4.00},{NT=9},{MT=14,000},{MI=1.1x10^-5},{MASS=69},{CA=1.2},{T=1.3},{DI=20.0},{UD=5.8},{UB=4.0},{OD=14.850},{ID=7.0},{R=16.100},{RX=10.780},{RY=10.780},{PPATH=soh-c_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SOH-43C - 奥德姆联结
明细表
SOH-43C-8x8
产品编号
SOH-43C
SOH-43C
紧固方法
通用夹钳类型
通用夹钳类型
D
43.0
L
52.0
内径
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
键槽1
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度 1
0
0
键槽高度1
分割 1
No Split
No Split
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
内径2
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
键槽2
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度 2
0
0
键槽高度2
分割 2
No Split
No Split
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型