SJCM-80C-15x15
(株)成一机工
小型精密联轴器
SJC
SJCM-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sjc/sjcm-c/sjcm-80c_asmtab.prj},{NB=SJCM-80C-15x15(00C-00C)},{PN=SJCM-80C},{PN1=SJCM-80},{FM=Clamp Type},{PCOL=GR},{D=80.0},{L=87.2},{D1=15.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=C},{TAP1=},{D2=15.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=C},{TAP2=},{L1=31.7},{L2=30.2},{L3=14.7},{F=15.5},{SZ=M10},{SZM=10.0},{C=1.3},{S1=16.50},{S2=1.2},{S1D=18.7},{S1C=11.8},{BL=14.00},{BD=9.00},{BD1=5.40},{BH=5.00},{HB=5.50},{HS=4.00},{DD=11.75},{DDL=MIN},{NT=240},{MT=480},{MRPM=3,000},{MI=8.7×10-4},{MASS=10,000},{TW=860},{DC=1},{EC=0.1},{CA=1.2},{T=1.6},{DI=26.0},{UD=5.8},{UB=4.0},{OD=39.750},{ID=22.0},{R=18.840},{RX=12.160},{RY=29.360},{SB=1.5},{ENDP=},{PPATH=sjcm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SJCM-80C - 颚式联轴器
明细表
SJCM-80C-15x15
产品编号
SJCM-80C
SJCM-80C
D
80.0
L
87.2
内径
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
36.000
37.000
38.000
38.100
39.000
40.000
41.000
41.257
42.000
43.000
44.000
44.450
45.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
36.000
37.000
38.000
38.100
39.000
40.000
41.000
41.257
42.000
43.000
44.000
44.450
45.000
键槽1
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度 1
0
0
键槽高度1
分割型
积分型
分割型
积分型
分割型
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
内径2
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
36.000
37.000
38.000
38.100
39.000
40.000
41.000
41.257
42.000
43.000
44.000
44.450
45.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
36.000
37.000
38.000
38.100
39.000
40.000
41.000
41.257
42.000
43.000
44.000
44.450
45.000
键槽2
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度 2
0
0
键槽高度2
分割型
积分型
分割型
积分型
分割型
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型