SJCB-40-5x5
(株)成一机工
小型精密联轴器
SJC
SJC-S
SJCB-S
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sjc/sjc-s/sjcb-s/sjcb-40-gr_asmtab.prj},{NB=SJCB-40-5x5(00-00)},{PN=SJCB-40},{FM=Set Screw type},{D=40.0},{L=66.0},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L1=25.0},{L2=12.0},{L3=11.6},{F=11.6},{SZ=M5},{SZM=5.0},{C=0.5},{S1=5.90},{S2=1.2},{S1D=18.7},{S1C=11.8},{BL=14.00},{BD=9.00},{BD1=5.40},{BH=5.00},{HB=5.50},{HS=4.00},{DD=11.75},{NT=17},{MT=34},{MRPM=9,600},{MI=4.0×10^-5},{TS=1,500},{MASS=163},{EA=1},{EC=0.06},{CA=1.2},{T=1.6},{DI=26.0},{UD=5.8},{UB=4.0},{OD=19.850},{ID=11.0},{R=11.600},{RX=7.970},{RY=13.800},{PPATH=../sjc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SJCB-40 - 颚式联轴器
明细表
SJCB-40-5x5
产品编号
SJCB-40
紧固方法
固定螺钉类型
D
40.0
L
66.0
内径
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
键槽1
没有键槽
没有键槽
键槽宽度 1
0
0
键槽高度1
内径2
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
键槽2
没有键槽
没有键槽
键槽宽度 2
0
0
键槽高度2
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型