SHR-18C-4x4
(株)成一机工
小型精密联轴器
SHR
SHR-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/shr/shr-c/shr-18c.prj},{NB=SHR-18C-4x4-(00-00)},{PN=SHR-18C},{D=17.8},{L=25.5},{L1=8.0},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=5.0},{F=2.7},{SZ=M2},{SZM=2.0},{C=0.3},{S1=5.0},{S2=0.6},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BL=2.65},{BD=2.00},{BD1=1.10},{BH=2.00},{HB=3.80},{HS=2.00},{DD=6.10},{NT=1.9},{MT=3.8},{MRPM=33,000},{MOI=4.9×10^-7},{MASS=11},{TW=84},{DC=1.5},{EC=0.15},{ENDP=±0.2},{CLS=O}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SHR-18C/CW - High Performance Rubber Coupling
明细表
SHR-18C-4x4
产品编号
SHR-18C
紧固方法
通用夹具类型
外径
17.8
长度
25.5
内径1
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
键槽1
没有键槽
没有键槽
键槽宽度 1
0.0
0.0
键槽高度1
分割 1
No Split
Split
No Split
Split
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
内径2
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
键槽2
没有键槽
没有键槽
键槽宽度2
0.0
0.0
键槽高度2
分割 2
No Split
Split
No Split
Split
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型