SHDW-66C-15x15(0x0-0x0 )
(株)成一机工
小型精密联轴器
SHD
SHDW
SHDW-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/shd/shdw/shdw-c/shdw-66c.prj},{NB=SHDW-66C-15x15(00-00 )},{PN=SHDW-66C},{D=66.0},{L=80.0},{L1=24.5},{L2=15.5},{D1=15.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=15.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2= },{L5=8.5},{E=16.0},{F=7.5},{SZ=M6},{SZM=6.0},{C=0.3},{S1=5.0},{S2=0.6},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BL=2.65},{BD=2.00},{BD1=1.10},{BH=2.00},{PCD=53.00},{HS=1.50},{DD=10.00},{NT=60},{MT=120},{MRPM=6,500},{MOI=1.4×10-4},{TW=1.5×10^4},{MASS=520},{DC=1},{EC=0.2},{ENDP=±0.6},{CLS=O},{CPR=2.360},{DDL=8.0},{SCD=5.0},{BA=26},{DDH=10.5},{CPD=35.600},{G=23.0},{H=22.5},{CB=11.0},{SL=15.500},{SB=23.300},{ST=1.500},{SANG=90.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SHDW-66C/CW - 双盘式联轴器/夹钳或夹钳分体式
明细表
SHDW-66C-15x15(0x0-0x0 )
产品编号
SHDW-66C
形状
气缸类型
紧固方法
通用夹具类型
外径
66.0
长度
80.0
内径1
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
键槽1
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度1
0.0
0.0
键槽高度1
分割 1
积分型
分割型
积分型
分割型
其他标签
No Tap
其他标签
No Tap
其他标签
内径2
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
键槽2
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度2
0.0
0.0
键槽高度2
分割 2
积分型
分割型
积分型
分割型
其他标签
No Tap
其他标签
No Tap
其他标签
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型