SHDS-66T-15x15
(株)成一机工
小型精密联轴器
SHD
SHDS
SHDS-T
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/shd/shds/shds-t/shds-66t.prj},{NB=SHDS-66T-15x15},{PN=SHDS-66T},{SH=Flange},{D=66.0},{L=57.5},{L1=25.0},{L2=30.0},{D1=15.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{D2=15.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{L5=8.5},{F=7.5},{SZ=M6},{SZM=6.0},{C=0.3},{S1=5.0},{S2=0.6},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BL=2.65},{BD=2.00},{BD1=1.10},{BH=2.00},{PCD=53.00},{HS=1.50},{DD=10.00},{NT=60},{MT=120},{MRPM=6,500},{MOI=8.6×10^-5},{TW=3.0×10^4},{MASS=320},{DC=0.7},{EC=0.02},{ENDP=±0.3},{CLS=O},{CPR=2.360},{DDL=8.0},{SCD=5.0},{BA=26},{DDH=10.5},{CPD=35.600},{G=23.0},{H=22.5},{CB=11.0},{SL=15.500},{SB=23.300},{ST=1.500},{SANG=90.000},{DDL1=13.0},{LL=67.5},{BA1=45}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SHDS-66T - Single Disk High Torque Coupling/ Set Screw Type
明细表
SHDS-66T-15x15
产品编号
SHDS-66T
形状
法兰型
外径
66.0
长度
57.5
内径1
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
内径2
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型