SHDS-126-19x19
(株)成一机工
小型精密联轴器
SHD
SHDS
SHDS-S
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/shd/shds/shds-s/shds-126.prj},{NB=SHDS-126-19x19(00-00)},{PN=SHDS-126},{FM=Set Screw},{D=126.0},{L=91.2},{L1=40.0},{D1=19.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{D2=19.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{L5=14.4},{F=12.0},{SZ=M10},{SZM=10.0},{C=0.5},{S1=7.3},{S2=0.8},{S1D=40.0},{S1C=42.4},{BL=3.80},{BD=3.00},{BD1=1.70},{BH=3.10},{PCD=102.00},{HS=4.20},{DD=16.60},{NT=360},{MT=720},{MRPM=3,500},{MOI=4.4×10^-3},{MASS=3200},{TW=4.4×10^5},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±1.6},{CLS=O},{CPR=3.100},{DDL=11.0},{SCD=8.0},{BA=25},{DDH=17.5},{CPD=65.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SHDS-126 - Single Disk High Torque Coupling/ Set Screw Type
明细表
SHDS-126-19x19
产品编号
SHDS-126
紧固方法
固定螺钉类型
外径
126.0
长度
91.2
内径1
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
36.000
37.000
38.000
38.100
39.000
40.000
41.000
41.257
42.000
43.000
44.000
44.450
45.000
46.000
47.000
47.625
48.000
49.000
50.000
50.800
51.000
52.000
53.000
53.975
54.000
55.000
55.563
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
36.000
37.000
38.000
38.100
39.000
40.000
41.000
41.257
42.000
43.000
44.000
44.450
45.000
46.000
47.000
47.625
48.000
49.000
50.000
50.800
51.000
52.000
53.000
53.975
54.000
55.000
55.563
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
键槽1
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度1
0.0
0.0
键槽高度1
内径2
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
36.000
37.000
38.000
38.100
39.000
40.000
41.000
41.257
42.000
43.000
44.000
44.450
45.000
46.000
47.000
47.625
48.000
49.000
50.000
50.800
51.000
52.000
53.000
53.975
54.000
55.000
55.563
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
36.000
37.000
38.000
38.100
39.000
40.000
41.000
41.257
42.000
43.000
44.000
44.450
45.000
46.000
47.000
47.625
48.000
49.000
50.000
50.800
51.000
52.000
53.000
53.975
54.000
55.000
55.563
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
键槽2
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度2
0.0
0.0
键槽高度2
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型