SFC-54-10x10
(株)成一机工
小型精密联轴器
SFC
SFC-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sfc/sfc-c/sfc-54.prj},{NB= SFC-54-10x10},{PN=SFC-54},{A=50.0},{B=59.0},{C=29.5},{D1=10.000},{D2=10.000},{D=2.2},{L=29.4},{L1=4.3},{D3=29.8},{LD=15.1},{SZ=M6},{SZM=6.0},{CH=0.5},{S1=2.0},{S2=0.2},{S1D=37.5},{S1C=39.3},{BL=3.70},{BD=3.00},{BD1=1.70},{BH=2.80},{HB=5.50},{HS=2.80},{DD=10.50},{NT=5.7},{MT=4.5},{MRPM=3000},{MASS=140},{TW=34},{DC=12},{EC=3},{ENDP=2},{D4=10.8},{EP=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SFC-54 - 聚氨酯挠性联轴器/紧定螺钉类型
明细表
SFC-54-10x10
产品编号
SFC-54
A
50.0
B
59.0
C
29.5
D1
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
D2
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型