SDWA-16-3x3
(株)成一机工
小型精密联轴器
SD
SDW
SDWA-S
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sd/sdw/sdwa-s/sdwa-16.prj},{NB=SDWA-16-3x3},{PN=SDWA-16},{SH=Cylinder},{FM=Set screw type},{D=16.0},{L=15.8},{L1=5.1},{D1=3.000},{K1=No Keyway},{KB1=0.0},{KT1=0.0},{D2=3.000},{K2=No Keyway},{KB2=0.0},{KT2=0.0},{DD2=MIN},{L5=MIN},{F=MIN},{SZ=M2.5},{SZM=2.5},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=MIN},{NT=0.5},{MT=1},{MRPM=16000},{MOI=2.2×10-7},{TW=200},{MASS=6},{DC=1},{EC=0.05},{ENDP=±0.2},{CLS=},{DDL=MIN},{F1=},{L3=},{ML=2.0},{LC1=1.900},{TL=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SDWA-16 - Double Disk Type Coupling / Set Screw Type
明细表
SDWA-16-3x3
产品编号
SDWA-16
形状
气缸类型
紧固方法
固定螺钉类型
外径
16.0
长度
15.8
内径1
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
键槽1
没有键槽
内径2
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
键槽2
没有键槽
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型