SDWA-39C-5x5
(株)成一机工
小型精密联轴器
SD
SDW
SDWA-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sd/sdw/sdwa-c/sdw-39c.prj},{NB=SDWA-39C-5x5(00-00)},{PN=SDWA-39C},{SH=Cylinder},{FM=General clamp type},{D=39.0},{L=39.5},{L1=13.7},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=},{F=4.3},{SZ=M4},{SZM=4.0},{S1D=40.0},{S1C=42.4},{BH=3.10},{NT=5},{MT=10},{MRPM=8000},{MOI=2.1×10-5},{TW=1800},{MASS=95},{DC=1.5},{EC=0.18},{ENDP=±0.4},{CLS=±0.4},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=4.20},{LC1=4.100},{FA=0.000},{FB=-45.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SDWA-39C - Double Disk Type Coupling / Clamp Type
明细表
SDWA-39C-5x5
产品编号
SDWA-39C
形状
气缸类型
紧固方法
通用夹具类型
mm
外径
39.0
长度
39.5
L1
13.7
内径1
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
键槽1
没有键槽
没有键槽
键槽宽度1
0.0
0.0
键槽高度1
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
内径2
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
键槽2
没有键槽
没有键槽
键槽宽度2
0.0
0.0
键槽高度2
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型