SCJA-25C-5x5
(株)成一机工
小型精密联轴器
SCJ
SCJA-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/scj/scja-c/scja-25c_asmtab.prj},{NB=SCJA-25C-5x5(00-00)},{PN1=SCJA-25C},{PN=SCJA},{FM=C},{D=25.0},{L=30.4},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{TAP2=},{L1=10.4},{L3=6.3},{F1=7.5},{SZ=M4},{SZM=4.0},{C=0.4},{S1=3.55},{S2=0.8},{S1D=11.0},{S1C=7.2},{BL=8.50},{BD=5.90},{BD1=3.30},{BH=3.80},{HB=4.50},{HS=2.50},{DD=3.00},{NT=4},{MT=18,000},{MI=3.5x10^-6},{MASS=36},{DA=13.0},{CA=1.0},{T=1.3},{DI=15.0},{UD=4.8},{UB=3.0},{PPATH=../assy/scja_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SCJA-25C - 十字接头
明细表
SCJA-25C-5x5
产品编号
SCJA-25C
SCJA-25C
紧固方法
夹紧类型
夹紧类型
直径
25.0
长度
30.4
内径
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
键槽1
没有键槽
没有键槽
键槽宽度 1
0
0
键槽高度1
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
内径
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
键槽2
没有键槽
没有键槽
键槽宽度 2
0
0
键槽高度2
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型