SCJ-20-4x4
(株)成一机工
小型精密联轴器
SCJ
SCJ-S
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/scj/scj-s/scj20_asmtab.prj},{NB=SCJ-20-4x4(00-00)},{PN1=SCJ-20},{FM=Set Screw type},{D=20.0},{L=23.4},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L1=7.9},{L3=5.0},{F1=5.5},{SZ=M3},{SZM=3.0},{C=0.3},{S1=2.75},{S2=0.7},{S1D=9.8},{S1C=5.6},{BL=7.00},{BD=4.90},{BD1=2.80},{BH=2.50},{HB=1.20},{HS=2.00},{DD=2.50},{NT=0.5},{MT=1},{MRPM=16000},{MI=1.0x10^-6},{MASS=20},{TS=450},{EA=1.5},{EC=0.5},{DA=9.1},{CA=1.0},{T=0.8},{DI=12.0},{UD=4.8},{UB=3.0},{PPATH=../assy/scj_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SCJ-20 - 十字接头/紧定螺钉型
明细表
SCJ-20-4x4
产品编号
SCJ-20
紧固方法
Set Screw type
外径
20.0
长度
23.4
内径
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
键槽1
No Keyway
No Keyway
键槽宽度 1
0
0
键槽高度1
内径
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
键槽2
No Keyway
No Keyway
键槽宽度 2
0
0
键槽高度2
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型