SHDL-56C-10x10-O
(株)成一机工
长轴型联轴器
SHDL
SHDL-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/connecting_shaft/shdl/shdl_c/shdls-56c.prj},{NB=SHDL-56C-10x10-O(80-00No Tap-00No Tap)},{SH=Cylinder},{CSF=O},{FM=},{D=56.0},{L=80.0},{D1=10.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=No Tap},{D2=10.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=No Tap},{L1=19.5},{L2=6.0},{L3=5.2},{L5=6.7},{F=6.5},{SZ=M6},{SZM=6.0},{C=0.3},{S1=4.0},{S2=0.5},{S1D=25.0},{S1C=25.6},{BL=2.05},{BD1=1.00},{BH=1.60},{PCD=45.00},{HS=1.20},{DD=8.00},{NT=60},{MRPM=1500},{DC=1.4},{ENDP=±1.2},{CPR=2.100},{DDL=5.2},{SCD=4.0},{BA=25},{DDH=8.5},{CPD=30.600},{G=20.0},{H=21.0},{CB=11.0},{SL=13.300},{SB=19.800},{ST=1.200},{SANG=90.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SHDL-56C/CW - High Torque Disk Type Connecting Shaft
明细表
SHDL-56C-10x10-O
产品编号
SHDL-56C
形状
气缸类型
连接轴类型
One Shaft Type
Shaft Insert Type
One Shaft Type
Shaft Insert Type
紧固方法
通用夹具类型
通用夹具类型
外径
56.0
长度
内径1
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
键槽1
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度1
0.0
0.0
键槽高度1
分割型
积分型
分割型
积分型
分割型
mm
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
内径2
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
键槽2
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
键槽宽度2
0.0
0.0
键槽高度2
分割型
积分型
分割型
积分型
分割型
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型