21-02-0540-0040-0300
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/tapping_screws/32240.prj},{NB=21-02-0540-0040-0300},{S=4},{L=30},{P=1.41},{TOH=2},{DK=7},{TDK=-0.5},{K=2.6},{TK=+-0.15},{G=5},{L1=30,45,50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21020540 - Stainless(+-) Pan head Tapping Screw(2guide with neck, BNRP)
Bill of material
21-02-0540-0040-0300
Size
4
Length
30
30
Order number
21-02-0540-0040-0300
21-02-0540-0040-0300
Pitch
1.41
mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
7
mm
tolerance-dk
-0.5
Width
2.6
mm
tolerance-k
+-0.15
mm
Length
5
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型