N0-00-0160-01000000
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/nut/n0000160.prj},{NB=N0-00-0160-01000000},{CNSORDERNO=N0-00-0160-01000000},{S=M10},{NDM=10},{P=1.50},{A=18.0},{B=15},{C=15},{D=50},{TD=±2.0},{H=26},{TH=±1.5},{G1=5.5},{G2=6.5},{VERSXX=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000160 - Iron Casting Wing Nut (Type-1)
Bill of material
N0-00-0160-01000000
Order Number
N0-00-0160-01000000
N0-00-0160-01000000
Size
M10
M10
Diameter
18.0
18.0
mm
Diameter
15
15
mm
Height
15
15
mm
Width
50
50
mm
Tolerance width
±2.0
±2.0
mm
Height
26
26
mm
Tolerance height
±1.5
±1.5
Width
5.5
5.5
mm
Width
6.5
6.5
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型