18000344003
SToxxparts
18 Operating elements
18000344000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000344000/18000344000.prj},{NB=18000344003},{PREVIEW=18000344000.png},{ARTNR=18000344003},{H=24},{M=14},{D=17},{D1=M6},{S=38},{MAT=Polyamid/Stahlgewinde verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=22},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f9.11.1a.180003440009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=47547}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000344000 - Star knob screw
Bill of material
18000344003
Article No.
18000344003
18000344003
H
24
mm
M
14
mm
d
17
mm
D1
M6
M6
mm
S
38
38
mm
Material
Polyamid/Stahlgewinde verzinkt
Color
schwarz
Weight
22
22
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f9.11.1a.180003440009.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型