18000323013
SToxxparts
18 Operating elements
18000323000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000323000/18000323000.prj},{NB=18000323013},{PREVIEW=18000323000.png},{ARTNR=18000323013},{L=74},{R=65},{D=13.5},{H=31},{D1=M8},{S=30},{MAT=Zinkdruckguss, pulverbeschichtet/ Stahlgewinde, brüniert},{FAR=schwarz},{GEW=77},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d3.25.f2.180003230009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=45472}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000323000 - Zinc die-cast clamping lever screw, adjustable, slim design
Bill of material
18000323013
Article No.
18000323013
18000323013
L
74
74
mm
R
65
65
mm
d
13.5
13.5
mm
h
31
31
mm
D1
M8
M8
mm
S
30
30
mm
Material
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet/ Stahlgewinde, brüniert
Color
schwarz
Weight
77
77
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d3.25.f2.180003230009.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型