18000269004
SToxxparts
18 Operating elements
18000269000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000269000/18000269000.prj},{NB=18000269004},{ARTNR=18000269004},{D=16},{H=24.5},{C=12},{M=12.5},{D1=M8},{MAT=Polyamid/Gewindeeinsatz Messing},{FAR=schwarz},{GEW=15}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000269000 - Star knob nut with through thread
Bill of material
18000269004
Article No.
18000269004
18000269004
d
16
16
mm
H
24.5
24.5
mm
C
12
12
mm
M
12.5
12.5
mm
D1
M8
M8
mm
Material
Polyamid/Gewindeeinsatz Messing
Color
schwarz
Weight
15
15
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型