17000276001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000276000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000276000/17000276000.prj},{NB=17000276001},{PREVIEW=17000276000.png},{ARTNR=17000276001},{D1=M12},{D2=M8},{H1=60},{H2=59},{H3=95},{S=43},{L1=134},{L2=70},{L3=50},{L4=13},{L5=10},{B=45},{SW=16},{F=15},{M=45},{MAT=Vergütungsstahl},{GEW=1813},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/56.6e.4b.170002760009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=32924}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000276000 - Compact clamps
Bill of material
17000276001
Article No.
17000276001
17000276001
D1
M12
M12
mm
D2
M8
M8
mm
max.
60
60
mm
H2
59
59
mm
H3
95
95
mm
max.
43
43
mm
L1
134
134
mm
+1
70
70
mm
L3
50
mm
L4
13
13
mm
L5
10
10
mm
B
45
45
mm
SW
16
16
mm
max. clamping force
15
15
kN
max. tightening torque
45
45
Nm
Material
Vergütungsstahl
Weight
1813
1813
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/56.6e.4b.170002760009.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型