07000143012
SToxxparts
07 Drive technology
07000143000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000143000/07000143000.prj},{NB=07000143012},{PREVIEW=07000143000.png},{ARTNR=07000143012},{VAR=mit Innenverzahnung / mit Gleiteinsatz},{D1=50},{B=65},{D2=10.5},{D3=M10},{D4=M10},{D5=M6},{K=65},{L=148},{M=70},{S=17},{MAT=Aluminium kunststoffbeschichtet schwarz/Edelstahl 1.4301/Gleiteinsatz PA/PTFE},{GEW=580},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/6c.4b.e8.07000143000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1073175}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000143000 - Aluminum traversing slide for linear units
Bill of material
07000143012
Article No.
07000143012
07000143012
Variant
mit Innenverzahnung / mit Gleiteinsatz
mit Innenverzahnung / mit Gleiteinsatz
D1
50
50
mm
B
65
65
mm
D2
10.5
10.5
mm
D3
M10
M10
mm
D4
M10
M10
mm
D5
M6
M6
mm
K
65
65
mm
L
148
148
mm
M
70
70
mm
S
17
17
mm
Material
Aluminium kunststoffbeschichtet schwarz/Edelstahl 1.4301/Gleiteinsatz PA/PTFE
Weight
580
580
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/6c.4b.e8.07000143000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型