07000121003
SToxxparts
07 Drive technology
07000121000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000121000/07000121000.prj},{NB=07000121003},{PREVIEW=07000121000.png},{ARTNR=07000121003},{VAR=für mechanische Stellungsanzeiger},{S=40},{D1=12},{D2=20},{B=50},{H=56.5},{L1=39},{L2=16},{L3=12},{MAT=Aluminium/Stahl},{GEW=130},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/28.8c.53.07000121000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1069806}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000121000 - Mounting set for position indicator
Bill of material
07000121003
Article No.
07000121003
07000121003
Variant
für mechanische Stellungsanzeiger
für mechanische Stellungsanzeiger
Linear unit
40
40
mm
f7
12
12
mm
D2
20
20
mm
B
50
50
mm
H
56.5
56.5
mm
L1
39
39
mm
L2
16
16
mm
L3
12
mm
Material
Aluminium/Stahl
Weight
130
130
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/28.8c.53.07000121000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型