05000214002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000214000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000214000/05000214000.prj},{NB=05000214002},{ARTNR=05000214002},{D1=6},{D2=M12x1.5},{D3=25},{L1=61},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L5=17},{SW=14},{F1=6.5},{F2=19},{T=80},{MAT=Stahl/PA6},{FAR=schwarz},{GEW=36}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000214000 - Index plunger with hexagonal collar and locking
Bill of material
05000214002
Article No.
05000214002
05000214002
-0.02/-0.04
6
6
mm
D2
M12x1.5
M12x1.5
mm
D3
25
25
mm
~
61
61
mm
min.
6
6
mm
L3
20
20
mm
L4
6
6
mm
min.
17
17
mm
SW
14
14
mm
Spring force
6.5
6.5
N
Spring force
19
19
N
max.
80
°C
Material
Stahl/PA6
Color
schwarz
Weight
36
36
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型