05000025004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000025000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000025000/05000025000.prj},{NB=05000025004},{ARTNR=05000025004},{V=MCR (ohne Skala)},{D1=80},{D2=75},{D3=68},{D4=83},{L1=16},{L2=25.7},{MAT=Stahl matt verchromt},{GEW=282},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/01.3e.a9.05000025000.pdf},{PREVIEW=05000025000.png},{DEFAULTSORTATTR=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000025000 - Partial ring
Bill of material
05000025004
Article No.
05000025004
05000025004
Variant
MCR (ohne Skala)
MCR (ohne Skala)
D1
80
80
mm
D2
75
75
mm
H7
68
68
mm
D4
83
83
mm
L1
16
mm
L2
25.7
25.7
mm
Material
Stahl matt verchromt
Weight
282
282
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/01.3e.a9.05000025000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型