FFCNC4-M5
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/ffcnc1898-5.prj},{NB=FFCNC4-M5},{CODE=FFCNC},{MATB=huangtong},{SURB=wudianjiedunie},{MATC=PBT},{D=4},{NOM=M5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1442868774976.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FFCNC - 快速接头-内六角接头
明细表
FFCNC4-M5
代码
FFCNC
螺纹部材质
黄铜
螺纹部表面处理
无电解镀镍
环部材质
PBT
D
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
mm
公称型号
M5
1
M5
1
A
20.1
mm
内六角对边
2
mm
外径
8.2
mm
螺纹尺寸
M5×0.8
有效截面积(mm2)
3.2
重量(g)
4.2
链接
https://www.srdfaa.com/product/1442868774976.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型