FBSY8A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
39-管-接头-阀门
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t981/fbsy1880-2.prj},{NB=FBSY8A},{CODE=FBSY},{MAT=SCS13A},{MAC=han tian},{ZGSY=shui},{NO=8A},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/39}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBSY - 球阀/过滤器
明细表
FBSY8A
代码
FBSY
主体材质
SCS13A
衬垫材质
含填充剂PTFE
最高使用压力
水 · 油 · 空气 :0.6PMa
No.
8A
10A
15A
20A
25A
8A
10A
15A
20A
25A
Rc(PT)
1/4
S
21
mm
L
65
mm
H
50
mm
H1
67
mm
d1
15
mm
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型