HEZSFC6016150
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
37-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t97/hezsfc1820-1.prj},{NB=HEZSFC6016150},{CODE=HEZSFC},{TYPE=quan tan gang },{MAT=S45C},{SUR=du ge},{GG=6016150},{D=60},{M=16},{L=150},{S=24},{V1=13.0},{V=9},{H=20},{CZ=1400},{WEI=0.51}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HEZSFC - 脚杯-固定调整型-全碳钢底座型-重载型
明细表
HEZSFC6016150
代码
HEZSFC
类型
全碳钢底座型
材质
S45C
表面处理
镀铬
规格
6016150
6016150
D
60
60
mm
M
16
16
L
150
150
mm
S
24
24
mm
V1
13.0
13.0
mm
V
9
9
mm
H
20
20
mm
承载(kg)
1400
1400
kg
参考重量(kg/pcs)
0.51
0.51
Kg/pcs
网址
https://www.srdfaa.com/product/1549480673552.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型