HEPCAR100-SA
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1755_1_asmtab.prj},{NB=HEPCAR100-SA},{CODE=HEPCAR},{TYPE1=Screw rod movable type},{MAT1=Q235A},{SUR1=Galvanized},{BBA=-},{CODE2=SA},{WHEMAT=artificial rubber},{COLOR=grey},{WHE=axle sleeve},{D=100},{H=122},{F=27},{M=M12},{L=25},{R=82.0},{LOAD=60},{WEI=0.46},{PPATH=jiaolun_1755-1/jiaolun_1755_1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HEPCAR,HEPCAS - 丝杆活动型-轻载型-人造胶脚轮
明细表
HEPCAR100-SA
代码
HEPCAR
HEPCAR
支架类型
丝杆活动型
支架材料
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
-
轮部代号
SA
轮部材质
人造胶
轮部颜色
灰色
轮部轴承
轴套
D
100
100
mm
H
122
122
mm
F
27
mm
M
M12
mm
L
25
mm
R
82.0
82.0
mm
容许载荷
60
60
kg
参考重量
0.46
0.46
kg
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1537179854592.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型