HEPBAP100-SA
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1754_2_asmtab.prj},{NB=HEPBAP100-SA},{CODE=HEPBAP},{TYPE1=Flat bottom movable type},{MAT1=Q235A},{SUR1=Galvanized},{BBA=-},{CODE2=SA},{WHEMAT=artificial rubber},{COLOR=grey},{WHE=axle sleeve},{D=100},{H=122},{F=27},{A=92},{B=63.5},{C=76.2},{C1=71.4},{E=44.5},{DD=9},{R=82.0},{LOAD=60},{WEI=0.46},{PPATH=jiaolun_1754-2/jiaolun_1754_2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HEPBAP,HEPBAQ - 平底活动型-轻载型-人造胶脚轮
明细表
HEPBAP100-SA
代码
HEPBAP
HEPBAP
支架类型
平底活动型
支架材料
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
-
轮部代号
SA
轮部材质
人造胶
轮部颜色
灰色
轮部轴承
轴套
D
100
100
mm
H
122
122
mm
F
27
mm
A
92
mm
B
63.5
mm
C
76.2
mm
C1
71.4
mm
E
44.5
mm
d
9
mm
橡胶(黑色)
82.0
82.0
mm
容许载荷
60
60
kg
重量
0.46
0.46
kg
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1537173613552.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型